M8
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      5
    • 1x 2x AWG 24/7
      2
    • 2x AWG 18/19
      3
    • 4x AWG 22/7
      5
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 6,5 mm
      1
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      3
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial
      4
    • HARTING M8 T1 Industrial Hembra
      1
    • M8 codificación D
      2
    • Macho Recto
      2
    • RJ45
      1
    • Sobremoldeado
      5
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial
      2
    • HARTING M8 T1 Industrial Hembra
      1
    • HARTING M8 T1 Industrial Macho
      2
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • Hembra
      1
    • M8 codificación D
      5
    • Macho Recto
      4
    • Sobremoldeado
      7
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      7
    • ‌ 10 Mbit/s
      12
    • ‌ 100 Mbit/s
      12
  • Codificación
    Select a value Reset filter
    • Single Pair Ethernet (SPE)
      3
    • codificación D
      5
12 products (of 12)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0