M12
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      4
    • 1x 2x AWG 24/7
      1
    • 2x AWG 22
      5
    • 2x AWG 24
      4
    • 4x 2 Twisted Pair
      4
    • 4x 2x AWG 24/7
      8
    • 4x 2x AWG 26/7
      21
    • 4x AWG 22/19
      3
    • 4x AWG 22/7
      61
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      3
    • 8x AWG 24/7
      2
    • 8x AWG 26/7
      2
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 6,3 ... 6,7 mm
      3
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      6
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      10
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      5
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      15
    • 8,1 mm
      1
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      6
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Buchse gerade
      10
    • Buchse gewinkelt
      2
    • Crimpanschluss
      1
    • HARTING DualBoot RJ45
      3
    • HARTING M12 T1 Industrial gerade
      2
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      4
    • HARTING T1 Industrial
      1
    • IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
      1
    • M12 B-Kodierung
      3
    • M12 D-Kodierung
      36
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      2
    • M12 X-Kodierung
      20
    • M12 Y-Kodierung
      2
    • Press&Go
      6
    • PushPull
      10
    • RJ45
      2
    • RJ45 Gigalink
      2
    • Schraubverriegelung
      1
    • Slim Design
      2
    • Stift
      5
    • Stift gerade
      26
    • Stift gewinkelt
      16
    • Wanddurchführung
      1
    • Wanddurchführung für Rückwandmontage
      1
    • Zink-Druckguss
      1
    • gerade
      8
    • umspritzt
      16
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Buchse gerade
      13
    • Buchse gewinkelt
      5
    • HARTING DualBoot RJ45
      2
    • HARTING M12 T1 Industrial 180° gewinkelt
      1
    • HARTING M12 T1 Industrial gerade
      2
    • HARTING T1 Industrial
      1
    • HARTING ix Industrial® Typ A
      1
    • Han® M12 Modul
      6
    • IDC-Schneidklemmanschluss
      1
    • IP20
      1
    • M12 B-Kodierung
      9
    • M12 D-Kodierung
      55
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      1
    • M12 X-Kodierung
      33
    • M12 Y-Kodierung
      3
    • Press&Go
      6
    • PushPull
      9
    • RJ45
      4
    • Slim Design
      1
    • Stift
      1
    • Stift gerade
      65
    • Stift gewinkelt
      16
    • Wanddurchführung
      2
    • gerade
      7
    • umspritzt
      19
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • geschirmt
      41
    • voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
      2
  • Impedancia
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      7
118 products (of 118)
1/4
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0