Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 244 3000 023
Cable assem, har-flex, 26 p, fe, 0.3m
Cable assem, har-flex, 26 p, fe, 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 15 244 3000 023
Cable assem, har-flex, 26 p, fe, 0.3m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,3 m
  • Número de núcleos 26
  • Estructura de núcleo 26x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
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
    Trióxido de antimonio
    Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444210
  • GTIN 5713140245181
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600