Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 00 00 752 600
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
5x 0,34 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 00 00 752 600
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
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
  • Category Systemverkabelung
  • Element Rohkabel
  • Specification nicht konfektioniert
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable flammenwidrig
Version
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Shielding ungeschirmt
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Cable diameter 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Test voltage Ur.m.s. 3 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤57 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) grau
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
Commercial data
  • Packaging size 5,000
  • Net weight 85 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140573703
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609