Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 00 00 873 300
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
4x 0,34 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 00 00 873 300
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 요소 Bulk cables
  • 사양 Not assembled
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명 Flame retardant
버전
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 차폐형 비차폐
기술적 특성
  • 정격 전압 300 V
  • 제한 온도
    -10 ... +80 °C 이동됨
    -25 ... +80 °C 움직이지 않음
  • 케이블 직경 4.9 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 3 kV
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤57 Ω/km
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60332-2-2 난연성
상업용 데이터
  • 포장 규격 5,000
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140573659
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609