Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5081 XL
Cable Gland M20 BigPack 450
Cable Gland M20 BigPack 450

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M20
Rango de sujeción: 5 ... 12 mm
Material (prensaestopas): Latón
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 22
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 00 000 5081 XL
Cable Gland M20 BigPack 450
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® CGM-M
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
Características técnicas
  • Par de apriete ≤10 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Tamaño de llave 22
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Tamaño M20
  • Rango de sujeción 5 ... 12 mm
  • Anchura de una esquina a otra 24,4 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Latón
  • Material (junta) NBR
  • Material (anillo de sujeción) Poliamida (PA)
  • Superficie (accesorios) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 450
  • Peso neto 32,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140193079
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar