myHARTING Login
Configuradores
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Diverse
Kabelkontaktdon och kablage
73 55 046 2309
N.º de referencia: 73 55 046 2309
Cable, 7c x 14 AWG, TC-ER, SAB 93339407
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
7x AWG 14
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 73 55 046 2309
Cable, 7c x 14 AWG, TC-ER, SAB 93339407
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identifiering
Kategori
Cableado de sistema
Element
Cables a granel
Specification
No montado
Kabeltyp
Cable de cobre (redondo)
Kabelbeskrivning
Resistente al aceite
Version
Antal kärnor
7
Ledarstruktur
7x AWG 14
Skärmning
Oskärmad
Tekniska egenskaper
Märkspänning
600 V
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C
Kabeldiameter
12 mm
Minsta böjradie
4x diámetro de cable (plegado único)
6x diámetro de cable (plegado repetido)
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 9005 (negro intenso)
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
10 g
Ursprungsland
Japan
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar