Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 73 55 046 2282
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
7x AWG 12
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 73 55 046 2282
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB
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
  • Category Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Resistente al aceite
Version
  • Number of cores 7
  • Core structure 7x AWG 12
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Rated voltage 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Cable diameter 13,4 mm
  • Minimum bending radius
    4x diámetro de cable (plegado único)
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 9005 (negro intenso)
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Japan
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar