Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 73 55 046 2256
Cable, 25c x 16 AWG, tray, TC-ER, SAB
Cable, 25c x 16 AWG, tray, TC-ER, SAB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
25x AWG 16
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 73 55 046 2256
Cable, 25c x 16 AWG, tray, TC-ER, SAB
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Version
  • Number of cores 25
  • Core structure 25x AWG 16
  • Shielding Niet-afgeschermd
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 600 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +105 °C
  • Kabeldiameter 18,9 mm
  • Minimum bending radius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    6x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 9005 (gitzwart)
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Japan
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar