Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 8147
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG24/20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8147
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX10000 AWG24/20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Manufacturing process Contactos estampados
  • Pack contents
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la izquierda invertido
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 ... 0,52 mm²
  • Conductor cross-section AWG 24 ... AWG 20
  • Wire outer diameter ≤1,52 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2,5 ... 3 mm
  • Performance level 3
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.000 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086999
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522