Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Sección de conductor: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
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
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,25 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Voltaje nominal
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 1,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 5 N
  • Fuerza de extracción ≈ 2,5 N
  • Nivel de rendimiento
    AU 50
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 1,27 µm
  • Grosor de capa ≥ 50 µinch
  • Material (capota/base) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Material (bloqueo) PI
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,12 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140098916
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar