Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
4
N.º de referencia: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
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
  • Category Kontakty
  • Series har-speed
  • Type of contact Kontakt zaciskany
Version
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Gender Męski
  • Manufacturing process Kontakty toczone
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,08 ... 0,22 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Au na Ni Strona łączeniowa
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,095 g
  • Country of origin Szwajcaria
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136700
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar