Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
N.º de referencia: 09 15 004 3113 XL
CONECTOR HEMBRA Han QUINTAX 4 CTOS.
CONECTOR HEMBRA Han QUINTAX 4 CTOS.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 15 004 3113 XL
CONECTOR HEMBRA Han QUINTAX 4 CTOS.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Quintax®
  • Description of the contact for Han D® crimp contacts
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • further contacts + shielding
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 400
  • Net weight 26.18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187856
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552