Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 66 218 6501
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 218 6501
D SUB SV FE IDC 15 AU2 with M3 nut
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
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 0,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,7 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,07 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140082007
  • eCl@ss 27.440.214,00