Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
60
N.º de referencia: 09 21 040 4701
CON. BORNA 40 DAV IZQUIERDA
CON. BORNA 40 DAV IZQUIERDA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 40
Sección de conductor: 0.2 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 21 040 4701
CON. BORNA 40 DAV IZQUIERDA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han D® AV
  • Element Connector klemmenblok
  • Specificatie
    Uitvoering linkshandig
    Meerdere contouren (MK)
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 40
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,5 Nm Contactschroef M3
    ‌0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 401 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140040687
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar