Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 17 79 000 0013
CODE KEY, CADMIUM YELLOW, RAL 1021
CODE KEY, CADMIUM YELLOW, RAL 1021

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores macho, para CPCI, 3,3 V
Termoplásticos
RAL 1021 (amarillo colza)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0013
CODE KEY, CADMIUM YELLOW, RAL 1021
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Accessories
  • Baureihe har-bus® HM
  • Zubehörtyp Coding element
  • Zubehörbeschreibung
    for male connectors
    for CPCI, 3.3 V
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Thermoplastic
  • Farbe Zubehör RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0.25 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122659
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar