Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 6500
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
CF77 5x 2,5mm², PUR grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
5x 2,5 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 6500
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 2,5 mm²
  • シールド No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 500 V
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
    -25 ... +80 °C movido, con guía forzada
  • 最小曲げ半径
    4x diámetro de cable (plegado único)
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 10.000.000 @ 6,8x diámetro de cable @Longitud ≤ 10 m
  • Resistencia torsional ≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 2 kV
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50363-10-2 Resistencia al aceite
    NEK 606 Resistencia al lodo
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    IEC 60754
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85442000
  • GTIN 5713140571068
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121609