Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 6400
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
CF77 5x 1,5mm², PUR grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
5x 1,5 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 6400
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ System cabling
  • エレメント Bulk cables
  • 仕様 Not assembled
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • シールド シールドなし
技術的特性
  • 定格電圧 500 V
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C moved, with forced guidance
  • 最小曲げ半径
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • ドラッグチェーンと互換 Yes
  • 曲げ回数 ≥ 10.000.000 @ 6.8x Cable diameter @Length ≤ 10 m
  • ねじり強度 ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180°/m
  • 試験電圧 Ur.m.s. 2 kV
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85442000
  • GTIN 5713140571075
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121609