Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 74 01 308 0290 00
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 74 01 308 0290 00
CAT5,4pairs, 26/7AWG, SHIELD PUR GN JACK
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Printen op kabel HUAXUN PATCH Cable E317851 AWM STYLE 20233 80C 300V 26AWG SF/UTP CAT5E TPU VW-1 YYYYMMDDJJNN x x x x x M
Versie
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning 300 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 6,3 mm ± 0,3 mm
  • Minimale buigradius 8x kabeldiameter
  • Geleiderweerstand bij 20 °C ≤145 Ω/km ± 5 %
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 305
  • Nettogewicht 47,5 g
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140661578
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar