Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 37 016 0421
CAPOTA RECTA Han M PG 29
CAPOTA RECTA Han M PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 37 016 0421
CAPOTA RECTA Han M PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
5
Insertos
65
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kappen / behuizingen
  • Serie de carcasas/bases Han® M
  • Tipo de carcasa/base Kap
  • Tipo Hoge constructie
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Ingang bovenkant
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 29
  • Tipo de bloqueo Dubbele sluithendel
  • Campo de aplicación Kappen/behuizingen voor ruwe omgevingen
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminium gegoten
  • Superficie (carcasa/base) Geëpoxeerd
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la Proposición California 65 Ja
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nikkel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 200 g
  • País de origen Duitsland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140055643
  • eCl@ss 27.440.202,00