Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Pieza de repuesto
1
Inserts
33
N.º de referencia: 09 30 048 0442
CAPERUZA 48E S.RECTA PG42
CAPERUZA 48E S.RECTA PG42

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 48 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 42
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 048 0442
CAPERUZA 48E S.RECTA PG42
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Spare Part
1
Inserts
33
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Hood
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 48 B
  • Versión Top entry
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 42
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 798 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048362
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN