Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 차폐형 Unshielded
  • 코딩 A-coding
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
  • 케이블 직경 4.9 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140521698
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar