Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0024
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0024
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 10.00m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Kablo tipi Cablu de cupru (rotund)
  • Kablonun açıklaması Fără halogeni
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Terminaţie crimpată
  • Koruma Neecranat
  • Kodlama codificare A
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 stare cuplată
  • Kablo Çapı 4,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliuretan)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • ELV durumu conform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Nu este inclus
  • REACH SVHC maddeleri Nu este inclus
  • California Önerme 65 madde Nu este inclus
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 250 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140521650