Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 190 0225 400
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 40m
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
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo Female
  • Número de contactos 4
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (datos) 4 A
  • Corriente nominal (potencia) 8 A
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Diámetro de cable 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x Cable diameter
  • Cadena de arrastre compatible No
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600