Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 520 0701 050
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 520 0701 050
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M17
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M17 Sobremoldeado
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo 6x 0,5 mm² + 1 mm²
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 542 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240728
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604