Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 wire end ferrules
  • Konektor 2 Circular (female) 9-pin
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Vlastnosti Stranded
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Uspořádání vodičů 2x 0.5 mm²
  • Oblast použití for holding brake connection
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Flame retardancy
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274754
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604