Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0008 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó wire end ferrules
  • 2. csatlakozó
    M16
    Female Angled
    6 poles
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Tulajdonságok
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Magfelépítés 1x 2x 0.5 mm²
  • Alkalmazási terület for holding brake connection
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Flame retardancy
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 200 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275461
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604