Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 cavo e ferrule
  • Connettore 2
    M16
    Femmina Angolato
    6 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Resistente agli oli
    Halogen-free
    Senza silicone
  • Caratteristiche
    Alta flessibilità
    Compatibile con catena di traino
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Struttura conduttore 1x 2x 0,5 mm²
  • Settori di applicazione per il collegamento di freni di sicurezza
Dati collegamento
  • Tensione nominale 60 V DC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -20 ... +80 °C non spostato
    -20 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 145 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140275454
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604