Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0008 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0008 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 wire end ferrules
  • Conector 2
    M16
    Female Angled
    6 poles
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Descrição do cabo
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Características
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 1x 2x 0.5 mm²
  • Campo de aplicação for holding brake connection
Terminação de dados
  • Tensão nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60332-1 Flame retardancy
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 480 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140275485
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604