Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0016 0500
Encodercbl. Simotics E LPEn2 HD 5,0m
Encodercbl. Simotics E LPEn2 HD 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0016 0500
Encodercbl. Simotics E LPEn2 HD 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M12
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 6x 2x 0.34 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274709
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600