Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
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
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 manguitos de extremo de hilo
  • Conector 2
    M16
    Hembra Acodado
    6 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 2x 0,5 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de freno de retención
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 220 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604