Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
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
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 LP 14 poles
  • Conector 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Características Stranded
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 6x 2x 0.25 mm²
  • Campo de aplicación for encoder connection
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grey
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275331
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600