Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0004 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0004 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 LD 7 polos
  • Conector 2
    M17
    Hembra
    4 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Sin halógenos
    Libre de silicona
  • Características
    Muy flexible
    Cadena de arrastre compatible
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 4x 2,5 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de motor
Datos de terminación
  • Voltaje nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Naranja
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275157
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600