Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0003 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0003 0300
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
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
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 LP 3 polos
  • Conector 2
    M17
    Hembra
    4 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Características Trenzado
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 4x 2.5 mm²
  • Campo de aplicación para conexión de motor
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275102
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600