Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 65 222 6802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 222 6802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 2
  • Connection type De placa madre a tarjeta hija
  • Number of contacts 15
  • Termination length 2,9 mm
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    2
    según CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8.16 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140077652
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar