Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
267
N.º de referencia: 09 14 016 0303 XL
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado
para 4 módulos, A ... D
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09140160361.
N.º de referencia: 09 14 016 0303 XL
ADAPTADOR BISAGRA 4 MODULOS Han 16E
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
267
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado
  • Descripción del accesorio
    para 4 módulos
    A ... D
  • Características
    Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
    Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
  • Tamaño 16 B
Características técnicas
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Diámetro Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 7,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140932197
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar