Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 18 560 9002
BRIDA SUJ. CABLE CON 60 CTOS
BRIDA SUJ. CABLE CON 60 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de protección contra tirones
Tamaño: 60 polos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 560 9002
BRIDA SUJ. CABLE CON 60 CTOS
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
  • Category Accessories
  • Series SEK
  • Type of accessory Strain relief clamp
Version
  • Size 60 poles
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140035485
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar