Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 32 001 7101
AC Current Transformer 10A
AC Current Transformer 10A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transformador de corriente
Transformador de corriente de protección
KN Relacion de giro: 1 : 600
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 32 001 7101
AC Current Transformer 10A
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
  • Categoría Medición de corriente
  • Elemento Transformador de corriente
  • Especificaciones Transformador de corriente de protección
Características técnicas
  • IPN Corriente primaria nominal 10 A
  • ISN Corriente secundaria nominal 0 mA
  • KN Relacion de giro 1 : 600
  • f Frecuencia 5 ... 400 Hz
  • TA Temperatura ambiente -15 ... +55 °C
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 61557-11
    EN 62020
    EN 61869-1
    EN 61869-2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.030 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85043129
  • GTIN 5713140134072
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27.210.902,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar