Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 0,25 mm²
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,3 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Triphenyl phosphate
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 87 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140342347
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604