myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
21 37 CAB 0003
N.º de referencia: 21 37 CAB 0003
7x18AWG PE PVC
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Copper cable (round)
7x AWG 18
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 CAB 0003
7x18AWG PE PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Número de núcleos
7
Estructura de núcleo
7x AWG 18
Blindaje
No blindado
Datos de terminación
Tensión nominal
300 V
Características técnicas
Diámetro exterior de hilo
7,5 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C
Radio de flexión mínimo
6x diámetro de cable (plegado único)
12x diámetro de cable (plegado repetido)
Tensión de prueba U
r.m.s.
2 kV
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Negro
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
eCl@ss
27.061.801,00
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar