myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Vegyes
Cable connectors and cable assemblies
21 34 CON 96P4
N.º de referencia: 21 34 CON 96P4
7/8 4pole male straight overm unshld
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni
Corriente nominal: 12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 96P4
7/8 4pole male straight overm unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Kategória
Conectores
Sorozat
Conectores circulares 7/8ʺ
Elem
Conector de cable
Specifikáció
Recto
Sobremoldeado
Verzió
Lezárási mód
Terminación de engaste
Fajta
Macho
Érintkezők száma
4
Rögzítés típusa
Bloqueo a tornillo
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
12 A
Névleges áramerősség
@ 40 °C
Névleges feszültség
300 V
Névleges impulzus feszültség
2,7 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
II
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Anyag (érintkezők)
Latón
Felület (érintkező)
Au sobre Ni
Anyag (fröccsöntés)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Szín (fröccsöntött)
Negro
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
China
GTIN
5713140812970
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar