myHARTING Login
Configuradores
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varie
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
21 34 CON 98P4
N.º de referencia: 21 34 CON 98P4
7/8 4pole male angled overm unshld
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Terminación de engaste
Poliuretano termoplástico (TPU)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni
Corriente nominal: 12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP68
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 98P4
7/8 4pole male angled overm unshld
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettori circolari 7/8ʺ
Elemento
Connettore per parte volante
Specifiche
Angolato
Coestruso
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
4
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
12 A
Corrente d'esercizio
@ 40 °C
Tensione di esercizio
300 V
Tensione di prova
2,7 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
II
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Temperatura massima
-25 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP68
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Poliuretano termoplastico (TPU)
Materiale (contatti)
Ottone
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni
Materiale (costampato)
Poliuretano termoplastico (TPU)
Colore (co-stampato)
Nero
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Cina
GTIN
5713140812925
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar