Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 990 0495 010
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 990 0495 010
7/8 4-pole an/- f/- PVC 1.0m
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
  • Series Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Number of contacts 4
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140236899
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)