La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 2
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30