Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0069
(5x0,25mm²) PVC LiYFCY grey
(5x0,25mm²) PVC LiYFCY grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
5x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0069
(5x0,25mm²) PVC LiYFCY grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 遅燃性
  • ケーブルに印刷 LiYFCY 5x0,25mm²
バージョン
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.25 mm²
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 定格電圧 300 V
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 5.2 ... 5.6 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s. 3 kV
  • 導体抵抗 @ 20℃ ≤78 Ω/km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様 UL 2464
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 ‌ 43 g/m
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140813748
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar