Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
N.º de referencia: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushTrigger
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2641
5x industrial 8C-PT-3 plug SL-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama Tip C
  • Kilitleme tipi PushTrigger
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Kablo dış çapı ≤1,2 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 6 ... 7,2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N kilitleme
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eksen
    5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci
    30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
    50 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1,6 µm Eşleşme tarafı (koruma)
    Ni ≥ 0,9 µm üzerinde Sn ≥ 0,9 µm Sonlandırma tarafı (ekranlama)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm Ni ≥ 2,6 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Ni ≥ 3 µm üzerinde Sn ≥ 1,8 µm Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Polikarbonat (PC)
    Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
    IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408