Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0077
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
4x AWG 22/7
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0077
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Retardante de llama
    Resistente al aceite
Versión
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 3.000.000 y distancia de movimiento lateral ≤ 0,2 m y velocidad ≤ 4 m/s y aceleración ≤ 4 m/s²
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 2 kV
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤58 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50288-2-1
    IEC 60754
    IEC 60332-1-2
    EN 60811-2-1
    UL 2556
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto ‌ 61 g/m
  • País de origen China
  • GTIN 5713140813700
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar