Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C79
(4xAWG22/7) Cat 5+ PVC outdoor
(4xAWG22/7) Cat 5+ PVC outdoor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PVC
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C79
(4xAWG22/7) Cat 5+ PVC outdoor
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
  • ケーブル径 6.5 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140886780
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar