myHARTING Login
Configuradores
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Diverse
Kabelkontaktdon och kablage
09 47 CAB 0C78
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C78
(4xAWG22/7) Cat 5 PVC outdoor
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PVC
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C78
(4xAWG22/7) Cat 5 PVC outdoor
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identifiering
Kategori
System cabling
Element
Bulk cables
Specification
Not assembled
Kabeltyp
Copper cable (round)
Version
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begränsande temperatur
-20 ... +60 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Black
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
China
GTIN
5713140886797
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar