Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C83
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CAB 0C83
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
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
  • Categoria Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificação No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versão
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarillo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • GTIN 5713140886759
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar